尺寸图
规格表
|
|
ENF-SNT-6 | 标准型 | 6A | 单相 250V | AC2500V 1分钟: 端子-FG间 | 100MΩ min. DC500V: 端子-FG间 | 0.5mA max. | 1.0mA max. | 120mΩ max. | 温度: -25~+85℃、湿度: 20~95%RH(无结露) | 195 | 205 |
ENF-SNT-6D | DIN导轨安装 |
ENF-SNT-10 | 标准型 | 10A | 50mΩ max. |
ENF-SNT-10D | DIN导轨安装 |
ENF-SNT-20 | 标准型 | 20A | 14mΩ max. |
ENF-SNT-20D | DIN导轨安装 |
ENF-SNT-30 | 标准型 | 30A | 6mΩ max. |
ENF-SNT-30D | DIN导轨安装 |
产品概述
经济型单相电源滤波器
实际名牌为:RNS-20**(-DIN)
产品特点
●带开闭式罩盖,提高作业效率。
●备有螺丝固定型和DIN导轨安装型产品。
●价格更低的高性价比产品。

·噪音滤波器不可用于通用变频器与马达之间。
·选择漏电断路器时,请考虑噪音滤波器的漏电流。
·因全球需求激增,原材料价格上涨和供应不足导致元器件交货期拉长6个月以上,故全线产品停止补库,恢复日期另行通知!
使用方法
使用案例
在通讯和自动化行业中广泛应用。
通讯
自动化控制
相关文件
规格表

ENF-SNT-6 | ENF-SNT-10 | ENF-SNT-20 | ENF-SNT-30 |
ENF-SNT-6D | ENF-SNT-10D | ENF-SNT-20D | ENF-SNT-30D |
6A | 10A | 20A | 30A |
单相 250V |
AC2500V 1分钟: 端子-FG间 |
100MΩ min. DC500V: 端子-FG间 |
0.5mA max. |
1.0mA max. |
120mΩ max. | 50mΩ max. | 14mΩ max. | 6mΩ max. |
温度: -25~+85℃、湿度: 20~95%RH(无结露) |
195g |
205g |