型号 | 输出 电压 | 5V | ESP21-N-15-5 | ESP21-N-30-5 | ESP21-N-60-5 | - |
24V | ESP21-N-15-24 | ESP21-N-30-24 | ESP21-N-60-24 | ESP21-N-100-24 | ||
最大输出功率 | 5V | 12W | 15W | 32.5W | - | |
24V | 15.2W | 36W | 60W | 92W | ||
输入电压 | AC85~264V、DC120~370V | |||||
输入频率 | 47~63Hz | |||||
输入电流(AC115/230V) | 0.5A/0.25A | 0.88A/0.48A | 1.2A/0.8A | 3A/1.6A | ||
效率 | 5V | 80% | 82% | 85% | - | |
24V | 86% | 89% | 90% | 90% | ||
(冷启动)浪涌电流(AC115/230V) | 25A/45A | 30A/60A | 35A/70A | |||
输出电流 | 5V | 0~2.4A | 0~3A | 0~6.5A | - | |
24V | 0~0.63A | 0~1.5A | 0~2.5A | 0~3.83A | ||
输出电压 可调范围 | 5V | 4.5~5.5V | 5.0~5.5V | - | ||
24V | 21.6~29V | 24~25.5V | ||||
输出电压精度 | 5V | ±2.0% | - | |||
24V | ±1.0% | |||||
纹波和噪声 | 5V | 80mVp-p | - | |||
24V | 150mVp-p | |||||
启动时间(AC115/230V)最大负载 | 200ms/2000ms | 500ms/500ms | ||||
保持时间(AC115/230V)最大负载 | 80ms/80ms | 50ms/50ms | 60ms/60ms | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||||
过载保护 | 输出功率 | 110~145% | 105~160% | 102~110% | ||
保护模式 | 恒流模式,负载异常条件移除后自动恢复 | |||||
过压保护 | 输出电压 | 115~135%(5V),125~150%(24V) | ||||
保护模式 | 关断输出、齐纳二极管钳位 | 关断输出、电源重启后自动恢复 | ||||
工作环境 | 温度 | -30~+70℃ | ||||
湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |||||
储存环境 | 温度 | -40~+85℃ | ||||
湿度 | 10~95%RH | |||||
可靠性 | 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V/25℃/70%RH、输入-输出之间) | ||||
耐电压 | 输入-输出间: AC4kV | |||||
适用标准 | 安全标准 | UL60950-1,UL508,TUV EN61558-2-16,IEC60950-1 | ||||
MTBF(MIL-HDBK-217F 25℃) | ≥1166K hrs | ≥968.1K hrs | ≥927.6K hrs | ≥856.5K hrs | ||
尺寸(L×W×H) | 17.5×90×54.5mm | 30×90×54.5mm | 52.5×90×54.5mm | 70×90×54.5mm | ||
重量 | 78g | 120g | 190g | 270g |
型号 | 输出 电压 | 5V | ESP21-N-15-5 | ESP21-N-30-5 | ESP21-N-60-5 | - |
24V | ESP21-N-15-24 | ESP21-N-30-24 | ESP21-N-60-24 | ESP21-N-100-24 | ||
最大输出功率 | 5V | 12W | 15W | 32.5W | - | |
24V | 15.2W | 36W | 60W | 92W | ||
输入电压 | AC85~264V、DC120~370V | |||||
输入频率 | 47~63Hz | |||||
输入电流(AC115/230V) | 0.5A/0.25A | 0.88A/0.48A | 1.2A/0.8A | 3A/1.6A | ||
效率 | 5V | 80% | 82% | 85% | - | |
24V | 86% | 89% | 90% | 90% | ||
(冷启动)浪涌电流(AC115/230V) | 25A/45A | 30A/60A | 35A/70A | |||
输出电流 | 5V | 0~2.4A | 0~3A | 0~6.5A | - | |
24V | 0~0.63A | 0~1.5A | 0~2.5A | 0~3.83A | ||
输出电压 可调范围 | 5V | 4.5~5.5V | 5.0~5.5V | - | ||
24V | 21.6~29V | 24~25.5V | ||||
输出电压精度 | 5V | ±2.0% | - | |||
24V | ±1.0% | |||||
纹波和噪声 | 5V | 80mVp-p | - | |||
24V | 150mVp-p | |||||
启动时间(AC115/230V)最大负载 | 200ms/2000ms | 500ms/500ms | ||||
保持时间(AC115/230V)最大负载 | 80ms/80ms | 50ms/50ms | 60ms/60ms | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||||
过载保护 | 输出功率 | 110~145% | 105~160% | 102~110% | ||
保护模式 | 恒流模式,负载异常条件移除后自动恢复 | |||||
过压保护 | 输出电压 | 115~135%(5V),125~150%(24V) | ||||
保护模式 | 关断输出、齐纳二极管钳位 | 关断输出、电源重启后自动恢复 | ||||
工作环境 | 温度 | -30~+70℃ | ||||
湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |||||
储存环境 | 温度 | -40~+85℃ | ||||
湿度 | 10~95%RH | |||||
可靠性 | 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V/25℃/70%RH、输入-输出之间) | ||||
耐电压 | 输入-输出间: AC4kV | |||||
适用标准 | 安全标准 | UL60950-1,UL508,TUV EN61558-2-16,IEC60950-1 | ||||
MTBF(MIL-HDBK-217F 25℃) | ≥1166K hrs | ≥968.1K hrs | ≥927.6K hrs | ≥856.5K hrs | ||
尺寸(L×W×H) | 17.5×90×54.5mm | 30×90×54.5mm | 52.5×90×54.5mm | 70×90×54.5mm | ||
重量 | 78g | 120g | 190g | 270g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|