型号 | MWTR-1A-16DS | ||
终端 | 接点构成 | 1a×16 | |
额定电压 | DC24V | ||
额定电流 | 5A | ||
绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC 500V) | ||
耐电压 | AC500V 1min | ||
适用电线 | 1.25mm2/MAX | ||
端子 螺钉 | 规格 | M3×10L(专用螺钉) | |
紧固扭矩 | 1.2N·m(12kgf·cm) | ||
环境温度范围 | -10~+50℃(无结露) | ||
继电器 | 额定电压 | DC24V | |
额定负载 | 5A AC250V、5A DC30V | ||
额定通电电流 | 5A | ||
接点电压(max) | AC270V、DC150V | ||
接点电流(max) | 5A | ||
动作电压 | 额定电压的70%以下 | ||
复位电压 | 额定电压的5%以上 | ||
线圈电阻 | 3200Ω | ||
功耗 | 180mW(每1点) |
主体 | 改性PPO(UL94-V0) |
盖板 | PC(UL94-V2) |
电路板 | FR-4(UL94-V0) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|