类型 | 全长 (m) | 全长(m) | CN1 | CN2 | 线缆颜色 | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||||
CXC-N-PPRG | 0.5 1 1.5 2 3 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | BNC插头 | BNC插头 | 黑 |
CXC-N-PP1.5D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 灰 | |||
CXC-N-PP3C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 黑 | |||
CXC-BV753 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
CXC-BV755 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ||||
CXC-BW753 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||||
CXC-BW755 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型号 | CN1、CN2连接器规格 | 线缆规格 | ||||||||||
采用 连接器 | 本体 材质/镀层 | 触点 材质/镀层 | 采用线缆 | 标准 | 特性阻抗 | 外皮 | 内导体 | 电容 (pF/m) | 标称衰减量 200MHz dB/m以下 | |||
材质 | 外径(mm) | 材质 | 结构(根/mm) | |||||||||
CXC-N-PPRG-* | 直通型 BNC插头 | 铜/镀镍 | 铜/镀金 | RG58A/U | MIL | 50Ω | PVC | 5.0 | 绞合 镀锡铜 | 19/0.18 | 106±5 | 0.23 |
CXC-N-PP1.5D-* | 1.5D-2V | JIS | 3.0 | 7/0.18 | 100±5 | 0.4 | ||||||
CXC-N-PP3C-* | 3C-2V | 75Ω | 5.0 | 裸铜丝 | 1/0.5 | 67±5 | 0.35 | |||||
CXC-BV753-* | SYV75-3 | GB | 5.0 | 1/0.5 | 0.47 | |||||||
CXC-BV755-* | SYV75-5 | 7.2 | 1/0.75 | 0.15 | ||||||||
CXC-BW753-* | SYWV75-3 | 5.0 | 1/0.6 | 53±5 | 0.19 | |||||||
CXC-BW755-* | SYWV75-5 | 7.2 | 1/1.02 | 0.09 |
SMA·SMB同轴连接器线束相关产品 | ||
SMA·SMB同轴连接器线束 | 同轴电缆 C/D/RG型 | 同轴连接器 |
![]() | ![]() | ![]() |
采用直通型SMA·SMB连接器插头插座。 提供MIL、JIS、GB等多种规格线缆 | 50Ω/75Ω的一卷100m的通用同轴电缆 | 种类繁多适合各种工业场合的同轴连接器 |
型号 | CN1、CN2连接器规格 | 线缆规格 | ||||||||||
采用 连接器 | 本体 材质/镀层 | 触点 材质/镀层 | 采用线缆 | 标准 | 特性阻抗 | 外皮 | 内导体 | 电容 (pF/m) | 标称衰减量 200MHz dB/m以下 | |||
材质 | 外径(mm) | 材质 | 结构(根/mm) | |||||||||
CXC-N-PPRG-* | 直通型 BNC插头 | 铜/镀镍 | 铜/镀金 | RG58A/U | MIL | 50Ω | PVC | 5.0 | 绞合 镀锡铜 | 19/0.18 | 106±5 | 0.23 |
CXC-N-PP1.5D-* | 1.5D-2V | JIS | 3.0 | 7/0.18 | 100±5 | 0.4 | ||||||
CXC-N-PP3C-* | 3C-2V | 75Ω | 5.0 | 裸铜丝 | 1/0.5 | 67±5 | 0.35 | |||||
CXC-BV753-* | SYV75-3 | GB | 5.0 | 1/0.5 | 0.47 | |||||||
CXC-BV755-* | SYV75-5 | 7.2 | 1/0.75 | 0.15 | ||||||||
CXC-BW753-* | SYWV75-3 | 5.0 | 1/0.6 | 53±5 | 0.19 | |||||||
CXC-BW755-* | SYWV75-5 | 7.2 | 1/1.02 | 0.09 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|