类型 | 全长 (m) | 全长(m) | CN1 | CN2 | 线缆颜色 | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||||
CXC-BNA-PP1.5D | 0.5 1 1.5 2 3 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | BNC插头 | SMA插头 | 灰 |
CXC-BNB-PP1.5D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | SMB插座 | |||
CXC-BNBV753(※1) | ○ | ○ | - | - | - | - | 黑 | |||
CXC-BNBV755 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ||||
CXC-BNBW753 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||||
CXC-BNBW755 | 0.5 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型号 | CN1连接器规格 | CN2连接器规格 | 线缆规格 | ||||||||||||
采用 连接器 | 本体 材质/镀层 | 触点 材质/镀层 | 采用 连接器 | 本体 材质/镀层 | 触点 材质/镀层 | 采用线缆 | 标准 | 特性 阻抗 | 外皮 | 内导体 | 电容 (pF/m) | 标称衰减量 200MHz dB/m 以下 | |||
材质 | 外径 (mm) | 材质 | 结构 (根/mm) | ||||||||||||
CXC-BNA-PP1.5D-* | 直通型 BNC插头 | 铜/镀镍 | 铜/镀金 | 直通型SMA插头 | 铜/镀金 | 铜/镀金 | 1.5D-2V | JIS | 50Ω | PVC | 3.0 | 绞合 镀锡铜 | 7/0.18 | 100±5 | 0.4 |
CXC-BNB-PP1.5D-* | 直通型 SMB插座 | ||||||||||||||
CXC-BNBV753-* | SYV75-3 | GB | 75Ω | 5.0 | 裸铜丝 | 1/0.5 | 67±5 | 0.47 | |||||||
CXC-BNBV755-* | SYV75-5 | 7.2 | 1/0.75 | 0.15 | |||||||||||
CXC-BNBW753-* | SYWV75-3 | 5.0 | 1/0.6 | 53±5 | 0.19 | ||||||||||
CXC-BNBW755-* | SYWV75-5 | 7.2 | 1/1.02 | 0.09 |
类型 | 全长 (m) | 全长(m) | CN1 | CN2 | 线缆颜色 | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||||
CXC-BNA-PP1.5D | 0.5 1 1.5 2 3 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | BNC插头 | SMA插头 | 灰 |
CXC-BNB-PP1.5D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | SMB插座 | |||
CXC-BNBV753(※1) | ○ | ○ | - | - | - | - | 黑 | |||
CXC-BNBV755 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ||||
CXC-BNBW753 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||||
CXC-BNBW755 | 0.5 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型号 | CN1连接器规格 | CN2连接器规格 | 线缆规格 | ||||||||||||
采用 连接器 | 本体 材质/镀层 | 触点 材质/镀层 | 采用 连接器 | 本体 材质/镀层 | 触点 材质/镀层 | 采用线缆 | 标准 | 特性 阻抗 | 外皮 | 内导体 | 电容 (pF/m) | 标称衰减量 200MHz dB/m 以下 | |||
材质 | 外径 (mm) | 材质 | 结构 (根/mm) | ||||||||||||
CXC-BNA-PP1.5D-* | 直通型 BNC插头 | 铜/镀镍 | 铜/镀金 | 直通型SMA插头 | 铜/镀金 | 铜/镀金 | 1.5D-2V | JIS | 50Ω | PVC | 3.0 | 绞合 镀锡铜 | 7/0.18 | 100±5 | 0.4 |
CXC-BNB-PP1.5D-* | 直通型 SMB插座 | ||||||||||||||
CXC-BNBV753-* | SYV75-3 | GB | 75Ω | 5.0 | 裸铜丝 | 1/0.5 | 67±5 | 0.47 | |||||||
CXC-BNBV755-* | SYV75-5 | 7.2 | 1/0.75 | 0.15 | |||||||||||
CXC-BNBW753-* | SYWV75-3 | 5.0 | 1/0.6 | 53±5 | 0.19 | ||||||||||
CXC-BNBW755-* | SYWV75-5 | 7.2 | 1/1.02 | 0.09 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|