类型 | 全长 (m) | 全长(m) | CN1 | CN2 | 线缆颜色 | ||||||
0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||||
CXC-A-PP1.5D(※1) | 0.5 1 1.5 2 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | SMA插头 | SMA插头 | 灰 |
CXC-B-PP1.5D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SMB插座 | SMB插座 |
型号 | CN1、CN2连接器规格 | 线缆规格 | ||||||||||
采用 连接器 | 本体 材质/镀层 | 触点 材质/镀层 | 采用线缆 | 标准 | 特性阻抗 | 外皮 | 内导体 | 电容 (pF/m) | 标称衰减量 200MHz dB/m以下 | |||
材质 | 外径(mm) | 材质 | 结构(根/mm) | |||||||||
CXC-A-PP1.5D-* | 直通型 SMA插头 | 铜/镀金 | 铜/镀金 | 1.5D-2V | JIS | 50Ω | PVC | 3 | 绞合 镀锡铜 | 7/0.18 | 100±5 | 0.4 |
CXC-B-PP1.5D-* | 直通型 SMB插座 |
SMA·SMB同轴连接器线束相关产品 | ||
BNC同轴连接器线束 | 同轴电缆 C/D/RG型 | 同轴连接器 |
采用常用的直通型BNC连接器插头。 提供MIL、JIS、GB等多种规格线缆 | 50Ω/75Ω的一卷100m的通用同轴电缆 | 种类繁多适合各种工业场合的同轴连接器 |
型号 | CN1、CN2连接器规格 | 线缆规格 | ||||||||||
采用 连接器 | 本体 材质/镀层 | 触点 材质/镀层 | 采用线缆 | 标准 | 特性阻抗 | 外皮 | 内导体 | 电容 (pF/m) | 标称衰减量 200MHz dB/m以下 | |||
材质 | 外径(mm) | 材质 | 结构(根/mm) | |||||||||
CXC-A-PP1.5D-* | 直通型 SMA插头 | 铜/镀金 | 铜/镀金 | 1.5D-2V | JIS | 50Ω | PVC | 3 | 绞合 镀锡铜 | 7/0.18 | 100±5 | 0.4 |
CXC-B-PP1.5D-* | 直通型 SMB插座 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|