MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型
商品
评价
详情
  • MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
连接器本体附带防水垫片
米思米MISUMI圆形连接器米思米MISUMI圆形连接器
规格表
类型外壳
规格
排列编号
>>点击此处
端头
形状
芯数主体尺寸(mm)重量(g)
A
±0.79
B
±0.12
C+0.38-0.00D+0.70-0.00E
±1
G+0.25-0.13H以下J(螺纹)插针插孔
MMS3102E10SL3P
插针

S
插孔
325.418.2611.3814.2833.0515.95/8-24UNEF1414
421212
14S1330.1823.0117.3314.2833.05197/8-20UNEF1919
242021
552021
662122
1610332.5424.6120.519.0533.0522.21-20UNEF2427
1811034.9326.9723.6819.0543.0525.41 1/8-18UNEF3442
883442
1043642
204438.129.3626.8819.0543.05291 1/4-18UNEF3850
1574547
27144056
29174661
222341.2831.7530.0319.0543.0532.21 3/8-18UNEF5870
14195668
2246474
24282444.4534.9333.220.633.53.7335.31 1/2-18UNEF6274
28213750.839.6738.7720.633.53.7341.21 3/4-18UNS7894
通用规格请参阅>>P757~762页
材质规格
项目材质表面处理
外壳铝合金锌钴合金
绝缘体丁腈(NBR)-
端头铜合金镀银
产品概述
米思米一款插头与电缆夹一体的防水·防滴的MS连接器。
产品特点
1,支持RoHS的MIL标准(MIL-DTL-5015)防水MS连接器
2,具备IP67防水以及防尘功能,可在严苛环境下使用
3,备有直通型插头,面板安装型插座以及中继型插座产品供客户选择
4,外壳与电缆夹一体结构,更省空间
5,面板安装型插座与中继型插座均备有防尘盖
规格概述
1,型号构成
MMS  3106F-  28-  21-  P
 ①   ②    ③   ④  ⑤
①系列号
②类型:
 3101F:中继型插座
 3102E:面板安装型插座
 3106F:直通型插头
③外壳规格
④端子排列编号
⑤端头形状 P:插针 S:插孔
使用方法
米思米MISUMI圆形连接器
使用案例
米思米MISUMI圆形连接器
 

规格表
1,材质规格
项目材质表面处理
外壳铝合金锌钴合金
绝缘体丁腈(NBR)-
端头铜合金镀银
尺寸图
连接器本体附带防水垫片
米思米MISUMI圆形连接器米思米MISUMI圆形连接器
米思米MISUMI圆形连接器米思米MISUMI圆形连接器

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
整个系列型号数众多,请问如何才能正确选型?
请根据外壳尺寸、芯数、插头/插座、插针/插孔、插拔方式等基本规格进行选型。
不能相互组合的类型有:插头与插头、插座与插座、插针与插针、插孔与插孔、不同外壳尺寸、不同芯数、不同插拔方式等。
整个连接器都满足IP67是吧?
具体来说,指的是嵌合部分是保证IP67防水等级的,但是电缆夹与连接器之间这部分不保证,因此单独指的是嵌合部位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > MMS系列面板安装型插座 MIL规格防水型