• MMS系列中继型插座 MIL规格防水型
  • MMS系列中继型插座 MIL规格防水型
  • MMS系列中继型插座 MIL规格防水型
  • MMS系列中继型插座 MIL规格防水型
  • MMS系列中继型插座 MIL规格防水型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MMS系列中继型插座 MIL规格防水型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  最适合电缆的延长和设备之间的中继
●中继型产品,可连接直通型>>点击此处
●IP67级防水结构,适用于有水或粉尘的场所。
●组装支持工具>>点击此处
基本规格
请参阅>>点击此处
·与非防水型嵌合使用时,不能保证IP67防水性能。
·不支持键位变更。
·中继插座的插针与插孔不能相互组合。

规格表




类型外壳
规格
排列编号
>>点击此处
端头
形状
芯数A以下
(mm)
B以下
(mm)

(mm)

(mm)
E±1
(mm)
F以下
(mm)
G以下
(mm)*
H以下
(mm)
J(螺牙)重量(g)
插针插孔
MMS3101F181P
插针

S
插孔
1034.528.823.6819.05468.2814.232.21 1/8-18UNEF6370
1046169
*适用电缆最大直径

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > MMS系列中继型插座 MIL规格防水型
您还有2项规格未选