类型 | 截面积 (mm²) | 长度 | AWG 规格 | 电缆外径 (mm) |
UL1007 | 0.12 | 100米 (整卷销售) | 26 | 1.3 |
0.2 | 24 | 1.45 | ||
0.3 | 22 | 1.6 | ||
0.5 | 20 | 1.8 | ||
0.75 | 18 | 2.05 | ||
1.25 | 16 | 2.4 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
推荐名 | 多芯UL规格电缆 | 端子加工用绝缘压着端子 | 运动拖链用和柔控制电缆 | 焊接加工用Dsub连接器 |
照片 | ||||
品牌 | MISUIM | MISUIM | 和柔(HELUKABEL)[德国 | MISUIM |
品名 | 固定用电源/信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 不带屏蔽 UL2464 300V | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔性控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天起 | 当天起 | 当天起 |
类型 | 截面积 (mm2) | AWG 规格 标准* | 颜色 | 绞合 构造 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分 | 芯线结构 (根/mm) | 外径约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MAST-UL1007SQ | 0.12 | 26 | W(白) | 无 | 1.3 | 3.6 | 3 | 139.7 | 50 | 2000 | 7/0.16 | 0.48 | 镀锡 | 0.38 | PVC | |
BK(黑) | ||||||||||||||||
R(红) | ||||||||||||||||
BE(蓝) | ||||||||||||||||
Y(黄) | ||||||||||||||||
GY(绿 / 黄) | ||||||||||||||||
O(橙) | ||||||||||||||||
0.2 | 24 | BR(棕) | 1.45 | 4.6 | 5 | 89.3 | 50 | 2000 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | |||||
0.3 | 22 | 1.6 | 6.1 | 7 | 57.2 | 50 | 2000 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | ||||||
0.5 | 20 | H(灰) | 1.8 | 8.3 | 9 | 36.8 | 50 | 2000 | 21/0.18 | 0.95 | 0.38 | |||||
0.75 | 18 | 2.05 | 11.4 | 14 | 22.7 | 50 | 2000 | 16/0.254 | 1.2 | 0.38 | ||||||
1.25 | 16 | GN(绿)※仅限1.25 mm2 | 2.4 | 16.8 | 17 | 14 | 50 | 2000 | 26/0.254 | 1.53 | 0.38 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|