类型 | 截面积(mm2) | 长度 | AWG规格 | 电缆外径(mm) | ||
UL1007 | 0.12 | 100米 (整卷销售) | 26 | 1.3 | ![]() | |
0.2 | 24 | 1.45 | ||||
0.3 | 22 | 1.6 | ||||
0.5 | 20 | 1.8 | ||||
0.75 | 18 | 2.05 | ||||
1.25 | 16 | 2.4 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
电流减少系数 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
不带屏蔽多芯电缆RVVRF 300/500V | 端子加工用绝缘压着端子 | 运动拖链用和柔控制电缆 | 焊接加工用Dsub连接器 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | MISUMI | MISUMI | 和柔(HELUKABEL)[德国] | MISUMI |
品名 | 固定用电源/信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 不带屏蔽 UL2464 300V | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天 | 当天 | 当天 |
类型 | 截面积 (mm2) | 颜色 | 长度 | AWG 规格 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (70℃) | 耐电压 V/分 | 芯线结构 (根/mm) | 外径约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MAST-UL1015SQ | 0.2 | W(白) | ![]() | 100 (整卷起售) | 24 | 2.2 | 7.6 | 4 | 86.1 | 50 | 2000 | 11/0.16 | 0.61 | 镀锡 | 0.76 | PVC |
BK(黑) | ![]() | |||||||||||||||
0.3 | R(红) | ![]() | 22 | 2.4 | 9.4 | 8 | 57.2 | 50 | 2000 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | ||||
0.5 | BE(蓝) | ![]() | 20 | 2.6 | 11.9 | 10 | 36.8 | 50 | 2000 | 21/0.178 | 0.95 | 0.76 | ||||
0.75 | Y(黄) | ![]() | 18 | 2.8 | 15.4 | 15 | 22.7 | 50 | 2000 | 16/0.254 | 1.2 | 0.76 | ||||
1.25 | GY(绿 / 黄) | ![]() | 16 | 3.1 | 21.4 | 18 | 14.1 | 50 | 2000 | 26/0.254 | 1.53 | 0.76 | ||||
2.0 | O(橙) | ![]() | 14 | 3.5 | 29.9 | 21 | 8.62 | 50 | 2000 | 41/0.254 | 1.92 | 0.76 | ||||
3.5 | BR(棕) | ![]() | 12 | 4.0 | 40.1 | 30 | 5.16 | 50 | 2000 | 65/0.254 | 2.3 | 0.76 | ||||
5.5 | H(灰) | ![]() | 10 | 4.65 | 63.8 | 43 | 3.41 | 50 | 2000 | 105/0.254 | 3.3 | 0.76 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
电流减少系数 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|