类型 | 截面积 (mm2) | 颜色 | 长度 | AWG 规格 | 电缆 外径 (mm) | |
MAST-RVRF | 0.5 | W(白) | ![]() | 100 (整卷销售) | 20 | 2.1 |
BK(黑) | ![]() | |||||
R(红) | ![]() | |||||
0.75 | BE(蓝) | ![]() | 18 | 2.35 | ||
1.0 | Y(黄) | ![]() | 17 | 2.5 | ||
1.5 | GY(绿 / 黄) | ![]() | 15 | 3 | ||
2.5 | O(橙) | ![]() | 13 | 3.6 | ||
4.0 | BR(棕) | ![]() | 11 | 4.2 | ||
6.0 | H(灰) | ![]() | 9 | 4.8 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
安全的使用环境,对电线的耐环境要求不高,可使用RV单芯电线。 推荐产品: |
![]() |
固定用单芯电缆 RV系列 CCC/CE规格 300/500V 450/750V 经济型 |
工厂地面布线时,障碍物较多,建议选用有保护套的多芯电缆。 推荐产品: |
![]() |
固定用多芯电缆 RVV系列 不带屏蔽 CCC/CE规格 300/500V |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆。 推荐产品: |
![]() |
Class-B 耐油带屏蔽 UL2464 300V电源/信号两用(经济型) |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆。 推荐产品: |
![]() |
耐热电源/信号电缆 不带屏蔽硅橡胶 YGZ规格 300/500V |
类型 | 截面积 (mm2) | 颜色 | 长度 | AWG 规格 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (70℃) | 耐电压 V/5分钟 | 芯线结构 (根/mm) | 外径约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MAST-RVRF | 0.5 | W(白) | ![]() | 100 (整卷销售) | 20 | 2.1 | 9.1 | 10 | 39以下 | 0.013以上 | 2000 | 16/0.2 | 0.95 | 无 | 0.6 | PVC |
BK(黑) | ![]() | |||||||||||||||
R(红) | ![]() | |||||||||||||||
0.75 | BE(蓝) | ![]() | 18 | 2.35 | 11.8 | 13 | 26以下 | 0.011以上 | 2000 | 24/0.2 | 1.2 | 0.6 | ||||
1.0 | Y(黄) | ![]() | 17 | 2.5 | 14.8 | 16 | 19.5以下 | 0.01以上 | 2000 | 32/0.2 | 1.4 | 0.6 | ||||
1.5 | GY(绿 / 黄) | ![]() | 15 | 3 | 20.7 | 19 | 13.3以下 | 0.01以上 | 2500 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | ||||
2.5 | O(橙) | ![]() | 13 | 3.6 | 31.9 | 22 | 7.98以下 | 0.009以上 | 2500 | 49/0.25 | 2.1 | 0.8 | ||||
4.0 | BR(棕) | ![]() | 11 | 4.2 | 47.2 | 33 | 4.95以下 | 0.007以上 | 2500 | 56/0.3 | 2.7 | 0.8 | ||||
6.0 | H(灰) | ![]() | 9 | 4.8 | 66.6 | 45 | 3.3以下 | 0.006以上 | 2500 | 84/0.3 | 3.2 | 0.8 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|