类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km |
MAST-RVVRF | 0.5 | 2 | 100 (整卷销售) | 21 | 绞合 | 2 | 5.2 | 37 |
3 | 3 | 5.5 | 43 | |||||
4 | 4 | 6.2 | 50 | |||||
10 | 10 | 10 | 140 | |||||
20 | 20 | 12.6 | 242 | |||||
40 | 40 | 17.4 | 440 | |||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 6.3 | 47 | |||
3 | 3 | 6.6 | 55 | |||||
4 | 4 | 7.4 | 83 | |||||
5 | 5 | 8.3 | 99 | |||||
6 | 6 | 9.2 | 108 | |||||
7 | 7 | 9.2 | 128 | |||||
8 | 8 | 10.1 | 150 | |||||
10 | 10 | 11.7 | 184 | |||||
12 | 12 | 12.5 | 221 | |||||
16 | 16 | 11.4 | 280 | |||||
20 | 20 | 12.7 | 350 | |||||
40 | 40 | 20.7 | 730 | |||||
1.0 | 2 | 18 | 2 | 6.6 | 68 | |||
3 | 3 | 7.1 | 82 | |||||
4 | 4 | 8.1 | 103 | |||||
5 | 5 | 8.8 | 122 | |||||
6 | 6 | 9.7 | 138 | |||||
7 | 7 | 9.9 | 151 | |||||
8 | 8 | 11.1 | 176 | |||||
10 | 10 | 12.6 | 223 | |||||
12 | 12 | 13.2 | 263 | |||||
16 | 16 | 14.6 | 350 | |||||
20 | 20 | 16.3 | 430 | |||||
40 | 40 | 21.8 | 870 | |||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 7.8 | 91 | |||
3 | 3 | 8.4 | 114 | |||||
4 | 4 | 9.2 | 143 | |||||
5 | 5 | 10.4 | 174 | |||||
6 | 6 | 11.6 | 189 | |||||
7 | 7 | 11.6 | 207 | |||||
8 | 8 | 12.4 | 245 | |||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 9.2 | 139 | |||
3 | 3 | 10.1 | 173 | |||||
4 | 4 | 10.9 | 212 | |||||
5 | 5 | 12.3 | 258 | |||||
6 | 6 | 13.6 | 281 | |||||
4 | 3 | 12 | 3 | 11.4 | 200 | |||
4 | 4 | 12.5 | 261 | |||||
5 | 5 | 14.1 | 330 | |||||
6 | 6 | 15.2 | 400 | |||||
6 | 3 | 10 | 3 | 12.9 | 330 | |||
4 | 4 | 14.1 | 450 | |||||
5 | 5 | 15.7 | 562 | |||||
6 | 6 | 17.3 | 675 | |||||
10 | 3 | 8 | 3 | 17.6 | 500 | |||
4 | 4 | 18 | 670 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1.1 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
带屏蔽多芯电缆RVVP 300V | 端子加工用绝缘压着端子 | 运动拖链用和柔控制电缆 | 焊接加工用Dsub连接器 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | MISUMI | MISUMI | 和柔(HELUKABEL)[德国] | MISUMI |
品名 | 固定用电源/信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 带屏蔽 UL2464 300V | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔性控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天起 | 当天起 | 当天起 |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (70℃) | 耐电压 V/5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-RVVRF | 0.5 | 2 | 100 (整卷销售) | 21 | 绞合 | 2 | 5.2 | 37 | 5 | 39以下 | 0.012 以上 | 2000 | 16/0.2 | 0.95 | 无 | 0.5 | PVC | 1.95±0.1 | 0.6 | PVC |
3 | 3 | 5.5 | 43 | 0.6 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 6.2 | 50 | 0.7 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 140 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 12.6 | 242 | 1.3 | ||||||||||||||||
40 | 40 | 17.4 | 440 | 1.4 | ||||||||||||||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 6.3 | 47 | 6.7 | 26以下 | 0.011 以上 | 2000 | 24/0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.35±0.1 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 6.6 | 55 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 7.4 | 83 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 8.3 | 99 | 0.9 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 9.2 | 108 | 0.9 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 9.2 | 128 | 0.9 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 10.1 | 150 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 11.7 | 184 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 12.5 | 221 | 1.1 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 11.4 | 280 | 1.2 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 12.7 | 350 | 1.3 | ||||||||||||||||
40 | 40 | 20.7 | 730 | 1.4 | ||||||||||||||||
1.0 | 2 | 18 | 2 | 6.6 | 68 | 8 | 19.5以下 | 0.01以上 | 2000 | 32/0.2 | 1.35 | 0.6 | 2.50±0.1 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 7.1 | 82 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.1 | 103 | 0.9 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 8.8 | 122 | 0.9 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 9.7 | 138 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 9.9 | 151 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 11.1 | 176 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 12.6 | 223 | 1.1 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 13.2 | 263 | 1.1 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 14.6 | 350 | 1.2 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 16.3 | 430 | 1.3 | ||||||||||||||||
40 | 40 | 21.8 | 870 | 1.5 | ||||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 7.8 | 91 | 10 | 13.3以下 | 0.01以上 | 2000 | 30/0.25 | 1.65 | 0.7 | 2.95±0.05 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 8.4 | 114 | 0.9 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.2 | 143 | 1.0 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 10.4 | 174 | 1.1 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 11.6 | 189 | 1.2 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 11.6 | 207 | 1.2 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 12.4 | 245 | 1.2 | ||||||||||||||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 9.2 | 139 | 17 | 7.98以下 | 0.009 以上 | 2000 | 49/0.25 | 2.1 | 0.8 | 3.60±0.05 | 1.0 | ||||||
3 | 3 | 10.1 | 173 | 1.1 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 10.9 | 212 | 1.1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 12.3 | 258 | 1.2 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 13.6 | 281 | 1.2 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 12 | 3 | 11.4 | 200 | 19 | 4.95以下 | 0.007 以上 | 2000 | 56/0.3 | 3 | 0.8 | 4.1±0.05 | 1.2 | ||||||
4 | 4 | 12.5 | 261 | 1.2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 14.1 | 330 | 1.4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 15.2 | 400 | 1.4 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 10 | 3 | 12.9 | 330 | 24 | 3.3以下 | 0.006 以上 | 2000 | 84/0.3 | 3.4 | 0.8 | 4.8±0.05 | 1.2 | ||||||
4 | 4 | 14.1 | 450 | 1.2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 15.7 | 562 | 1.4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 17.3 | 675 | 1.4 | ||||||||||||||||
10 | 3 | 8 | 3 | 17.6 | 500 | 32 | 1.91以下 | 0.0056 以上 | 2000 | 322/0.2 | 5.1 | 1.0 | 6.75±0.08 | 1.5 | ||||||
4 | 4 | 18 | 670 | 1.5 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1.1 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|