规格 | 尺寸单位(mm) | |
长 | 宽 | |
75 | 100 |
订购单位 | 包 |
每包数量 | 10枚装 |
型号 | 标贴内容 | 尺寸(mm) | 每包标贴枚数 | 单价 | 单价折扣率 | ||
1~4包 | 5~9包 | 10~19包 | 20包以上 | ||||
SKOSHA-26-10P | 高压危险 | 75×100 | 10枚 | 标准单价 | 另定 | ||
SKOSHA-28-10P | 有害化学物 | ||||||
SKOSHA-30-10P | 高温 | ||||||
SKOSHA-31-10P | 必须戴护耳器 | ||||||
SKOSHA-32-10P | 手不得伸进机器 | ||||||
SKOSHA-35-10P | 微波辐射 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|