型号 | 标贴内容 | 尺寸(mm) | 每包标贴枚数 |
SKGB03-M-10P | 禁止启动 | 60×35 | 10枚 |
SKGB04-M-10P | 禁止合闸 | ||
SKGB05-M-10P | 禁止触摸 | ||
SKGB08-M-10P | 禁止靠近 | ||
SKGB19-M-10P | 禁止转动 | ||
SKGB00-L-10P | 禁止吸烟 | 120×70 | |
SKGB03-L-10P | 禁止启动 | ||
SKGB05-L-10P | 禁止触摸 | ||
SKGB07-L-10P | 禁止通行 | ||
SKGB08-L-10P | 禁止靠近 | ||
SKGB19-L-10P | 禁止转动 |
SKGB00 | SKGB03 | SKGB04 | SKGB05 | SKGB07 | SKGB08 | SKGB19 |
禁止吸烟 | 禁止启动 | 禁止合闸 | 禁止触摸 | 禁止通行 | 禁止靠近 | 禁止转动 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|