产品概述
经济型,易于黏贴的注意类安全标签。
产品特点
●自粘性不干胶材料,贴于机器设备,储存柜等位置,用于警示并提醒人们潜在的危险,防止事故发生。
●标帖图案鲜亮醒目且持久如新,户外耐候3年以上。
●高性能胶粘剂,粘贴牢固,不起边不脱落。
●共有两种尺寸,多种图案可供选择。
●中英日三种文字表示,简明易懂。
规格概述
尺寸图
共有两种尺寸可供选择
注意事项
·请去除粘贴表面的油、水、灰尘、脏污之后再进行粘贴。
·请尽量选择平整的表面进行粘贴。
·粘贴后请按压标帖,使其粘贴更牢固。
·请避免在极端高温、高湿的环境中使用和保存。
使用案例
安全警示标签广泛适用于机械制造,建设工地,实验室,仓库等各式领域。
规格表
|
SKGB37-M-10P | 当心电离辐射 | 60×35 | 10枚 |
SKGB40-M-10P | 当心触电 |
SKGB41-M-10P | 当心机械伤人 |
SKGB42-M-10P | 注意安全 |
SKGB43-M-10P | 当心火灾 |
SKGB44-M-10P | 当心腐蚀 |
SKGB45-M-10P | 当心中毒 |
SKGB47-M-10P | 当心烫伤 |
SKGB48-M-10P | 当心弧光 |
SKGB51-M-10P | 当心伤手 |
SKGB53-M-10P | 当心爆炸 |
SKGB55-M-10P | 当心裂变物质 |
SKGB56-M-10P | 当心激光 |
SKGB57-M-10P | 当心微波 |
SKGB59-M-10P | 当心瓦斯 |
SKGB61-M-10P | 当心电缆 |
SKGB62-M-10P | 当心绊倒 |
SKBG62-M-10P | 当心高温表面 |
SKGB37-L-10P | 当心电离辐射 | 120×70 |
SKGB40-L-10P | 当心触电 |
SKGB41-L-10P | 当心机械伤人 |
SKGB42-L-10P | 注意安全 |
SKGB43-L-10P | 当心火灾 |
SKGB44-L-10P | 当心腐蚀 |
SKGB45-L-10P | 当心中毒 |
SKGB47-L-10P | 当心烫伤 |
SKGB48-L-10P | 当心弧光 |
SKGB51-L-10P | 当心伤手 |
SKGB56-L-10P | 当心激光 |
SKGB57-L-10P | 当心微波 |
SKGB61-L-10P | 当心电缆 |
SKGB62-L-10P | 当心绊倒 |
SKBG62-L-10P | 当心高温表面 |
尺寸图
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。