DIN导轨 铝合金 加强型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
DIN导轨 铝合金 加强型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
※自由指定尺寸产品全长L 公差为±1mm
规格表
型号
全长 L (mm)
库存
DRAL-1100-1000
1000
库存品
DRAL-1100
100~990※
可以10mm为单位指定尺寸
非库存品
※自由指定尺寸产品全长L 公差为±1mm
材质规格
材质
铝合金
表面处理
阳极氧化
适用螺丝
M4
产品概述
可自由指定尺寸的加强型铝合金导轨。
产品特点
·米思米出品,经久耐用,经济实惠型的加强型铝合金导轨。
·与DIN导轨安装基座配合,可以实现传感器,开关,继电器等电气在导轨上的装着与活动。
·安装侧加宽,以此达到增强固定效果。
·可以以10mm为单位自由指定尺寸 (指定范围:100mm~990mm)。
·材料:铝合金
·表面处理:阳极氧化处理
·适用螺丝:M4
切断面展示
注:自由尺寸的导轨两端的开孔位置无法指定,随机变化。
使用案例
可通过配合DIN导轨安装板等,在导轨上配置传感器,开关,继电器等电气单元,实现电气元件的固定与滑动。
相关产品
DIN导轨AC底板
DIN底板NF底板
规格表
型号
全长 L (mm)
库存
DRAL-1100-1000
1000
库存品
DRAL-1100
100~900
可以10mm为单位指定尺寸
非库存品
材质
高强度铝合金
表面处理
封孔氧化处理
适用螺丝
M4
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问是否有其他类型的DIN导轨?
米思米还提供其他类型的导轨供您参考:
DIN导轨钢制导电型 https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110410007919/
DIN导轨铝合金M5螺丝规格https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110410007829/
在适用导轨的时候是否有合适的支架可供调节角度?
米思米有销售DIN导轨用的支架:
DIN导轨 可调节支架(10个装)https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110400219420/
DIN导轨 省空间端子台用支架 https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110500153170/
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
箱体
>
箱体附件
>
DIN导轨
>
DIN导轨 铝合金 加强型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740237737566
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740237737566