显示器 12.1英寸 SVGA 模拟RGB输入
商品
评价
详情
  • 显示器 12.1英寸 SVGA 模拟RGB输入
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

显示器 12.1英寸 SVGA 模拟RGB输入

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号FADP-121
LCD 面板类型TFT 彩色 LCD
尺寸12.1 英寸
扫描方式逐行扫描
显示区域246.00mm(H)×184.50mm(V)
最大分辨率800×600
点距0.3075mm(H)×0.3075mm(V)
响应时间30ms
显示颜色26万色
视角(最大)上下: 178°左右: 178°
平均亮度500cd/m2
对比度1500: 1
输入信号信号方式RGB模拟接口
周期H/V分离式
扫描频率行频: 31~56KHz 场频: 56~75Hz
输入端子VGA: HD-15针 插孔
电源输入方式AC电源适配器 DC12V
电源适配器输入AC100-240V
输出DC12V/4.0A(最大)
电线长1.8m
显示器功耗≤16W
按键功能POWER,LEFT,RIGHT,MENU,AUTO
显示语言中 / 英 / 日 / 其他
电源管理功能符合VESA DPMS方式
即插即用支持
背灯类型 / 寿命LED/50,000小时(25℃) *非保证值
显示模式DOS,VGA,SVGA
防护等级IP30
使用环境工作环境0℃~+45℃,10%~90%RH不结露
存储环境-10℃~+60℃,10%~90%RH不结露
抗震动1.5G加速度(振动频率10~200Hz,峰-峰值)X、Y、Z 三个方向各做30分钟
抗冲击50G加速度持续20ms,双极性半正弦波X、Y、Z 三个方向
整机尺寸357.5×284×47.4mm(L×H×D)
颜色 / 材质黑色 / 铝合金面板
净重量≤2.4Kg
认证规格ccc
寿命平均无故障工作时间50,000小时
特长
LED背灯,超长寿命液晶显示器!
●12.1英寸 高亮度 TFT LCD。
●前面板OSD控制键。
●具有待机节能模式。
●高强度铝合金面板,轻便美观。
●LED背灯,经久耐用。
●安装方式兼容嵌入式,壁挂式。
●另可选购挂壁式显示器支架(>>点击此处)。
·在低温环境或长时间未使用时,可能发生背灯不亮的情况。此时请连续开关电源2~3次。
·由于受LCD面板的供需关系的影响,该商品可能会发生价格上涨的情况,请知晓。
·该商品通常情况下,备有库存。但因生产所需时间较长,故请尽量提前一个月订货。

※有可能在未进行预告的情况下对产品外观以及规格进行更改。
 

规格表




型号FADP-121
LCD 面板类型TFT 彩色 LCD
尺寸12.1 英寸
扫描方式逐行扫描
显示区域246.00mm(H)×184.50mm(V)
最大分辨率800×600
点距0.3075mm(H)×0.3075mm(V)
响应时间30ms
显示颜色26万色
视角(最大)上下: 178°左右: 178°
平均亮度 500cd/m2
对比度1500: 1
输入信号信号方式RGB模拟接口
周期H/V分离式
扫描频率行频: 31~56KHz 场频: 56~75Hz
输入端子VGA: HD-15针 插孔
电源输入方式AC电源适配器 DC12V
电源适配器输入AC100-240V
输出DC12V/4.0A(最大)
电线长1.8m
显示器功耗≤16W
按键功能POWER,LEFT,RIGHT,MENU,AUTO
显示语言中 / 英 / 日 / 其他
电源管理功能符合VESA DPMS方式
即插即用支持
背灯类型 / 寿命LED/50,000小时(25℃) *非保证值
显示模式DOS,VGA,SVGA
防护等级IP30
使用环境工作环境0℃~+45℃,10%~90%RH不结露
存储环境-10℃~+60℃,10%~90%RH不结露
抗震动1.5G加速度(振动频率10~200Hz,峰-峰值)X、Y、Z 三个方向各做30分钟
抗冲击50G加速度持续20ms,双极性半正弦波X、Y、Z 三个方向
整机尺寸357.5×284×47.4mm(L×H×D)
颜色 / 材质黑色 / 铝合金面板
净重量≤2.4Kg
认证规格ccc
寿命平均无故障工作时间50,000小时

概述・特性



常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > 显示器 > 显示器 > 显示器 12.1英寸 SVGA 模拟RGB输入
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页