引线型保险丝座
商品
评价
详情
  • 引线型保险丝座
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

引线型保险丝座

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号每盒数量适用保险丝规格额定电压额定电流接触电阻耐电压绝缘电阻外壳颜色材质
EFPT-G-DUAL-10P10个φ5.2×20mm
φ6.35×31.8mm
250V10A小于20mΩAC2000V 1分钟500MΩ以上灰白外壳: ABS PA-764B
导线: AWG16(UL1015)
特长
引线型保险丝座
●可同时对应φ5.2×20mm和φ6.35×31.8mm两种尺寸的保险丝。
●更换保险丝次数可达200次。
 

规格表




型号每盒数量适用保险丝规格额定电压额定电流接触电阻耐电压绝缘电阻外壳颜色材质
EFPT-G-DUAL-10P10个φ5.2×20mm
φ6.35×31.8mm
250V10A小于20mΩAC2000V 1分钟500MΩ以上灰白外壳: ABS PA-764B
导线: AWG16(UL1015)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 保险丝 > 保险丝座 > 引线型保险丝座
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页