• 保险丝座 面板安装型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

保险丝座 面板安装型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
注意:
下记2个型号的保险丝座的额定电流为10A

EFPT-B-5-10P

EFPT-B-6
-10P

特长
  
面板安装型保险丝座
●适用于φ5.2×20mm和φ6.35×31.8mm的保险丝。
●更换保险丝次数可达200次。

规格表



型号每盒数量适用保险丝规格额定电压额定电流接触电阻耐电压绝缘电阻外壳颜色材质
EFPT-B-5-10P10个φ5.2×20mm250V10A小于20mΩAC2000V 1分钟500MΩ以上酚醛塑料(H161)
工程塑料(ABS) 镀镍黄铜
EFPT-B-6-10Pφ6.35×31.8mmAC3000V 1分钟1000MΩ以上

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 保险丝 > 保险丝座 > 保险丝座 面板安装型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页