型号 | 每盒数量 | 熔断 特性 | 额定 电流In (A) | 额定 电压 (V) | 分断能力 (A) | I2T参考值 (A2·sec) | 熔断时间 | 安全认证信息 | 适用保险丝座 ( >>点击此处、>>点击此处。) | ||||||
2.75In | 4In | 10In | CCC | CQC | VDE | UR/CUR | PSE | ||||||||
EFLF-0.5A-5-100P | 100个 | 速断型 | 0.5 | AC250 | 35 | 0.205 | 50ms~2s | 10ms~300ms | ~20ms | ● | ● | ● | EFPT-B-5-10P 或 EFPT-G-DUAL-10P | ||
EFLF-1A-5-100P | 1 | 1.24 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFLF-2A-5-100P | 2 | 7.256 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFLF-3A-5-100P | 3.15 | 22.33 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFLF-5A-5-100P | 5 | 50 | 58.83 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EFLF-10A-5-100P | 10 | 100 | 244.4 | 50ms~2s | 10ms~400ms | ~40ms | ● | ● | ● | ||||||
EFLT-0.5A-5-100P | 慢断型 | 0.5 | 35 | 1.362 | 600ms~10s | 150ms~3s | ~300ms | ● | ● | ● | |||||
EFLT-1A-5-100P | 1 | 5.309 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFLT-2A-5-100P | 2 | 12.33 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFLT-3A-5-100P | 3.15 | 36.91 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFLT-5A-5-100P | 5 | 50 | 108.7 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EFLT-10A-5-100P | 10 | 100 | 583.4 | ● | ● | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|