型号 | 每盒数量 | 熔断 特性 | 额定 电流In (A) | 额定 电压 (V) | 分断能力 (A) | I2T参考值 (A2·sec) | 熔断时间 | 安全认证信息 | 适用保险丝座 ( >>点击此处、>>点击此处。) | ||||||
2.75In | 4In | 10In | CCC | CQC | VDE | UR/CUR | PSE | ||||||||
EFHF-1A-5-100P | 100个 | 速断型 | 1 | AC250 | 1500 | 0.2019 | 10ms~2s | 3ms~300ms | ~20ms | ● | ● | ● | ● | EFPT-B-5-10P 或 EFPT-G-DUAL-10P | |
EFHF-2A-5-100P | 2 | 2.204 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFHF-3A-5-100P | 3.15 | 4.271 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFHF-5A-5-100P | 5 | 24.2 | 10ms~3s | 3ms~300ms | ~20ms | ● | ● | ● | ● | ||||||
EFHF-10A-5-100P | 10 | 204.7 | 40ms~20s | 10ms~1s | ~30ms | ● | ● | ● | ● | ||||||
EFHF-15A-5-100P | 15 | 602.5 | 40ms~20s | 10ms~1s | ~40ms | ● | ● | ||||||||
EFHT-1A-5-100P | 慢断型 | 1 | 1.014 | 750ms~80s | 95ms~5s | ~150ms | ● | ● | ● | ● | |||||
EFHT-2A-5-100P | 2 | 7.12 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFHT-3A-5-100P | 3.15 | 15.46 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFHT-5A-5-100P | 5 | 60.95 | 750ms~80s | 150ms~5s | ~150ms | ● | ● | ● | ● | ||||||
EFHT-10A-5-100P | 10 | 323.4 | ● | ● | ● | ||||||||||
EFHT-15A-5-100P | 15 | 934.1 | 1s~80s | 150ms~8s | ~150ms | ● | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|