类型 | 颜色 | LED | 安装孔 尺寸 | 形状 | 材质 | 带灯位置 | 触点结构 | 操作部类型 | 接线 方式 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 工作电压 | 工作电流 |
MMPB-22D | R 红 G 绿 Y 黄 | 有 | φ22 | 圆平形 | 不锈钢 | 单点带灯 | 1NO1NC | 自复式 | 焊接 端子 | IP65 | AC250V | 5A | AC/DC24V | 15mA |
MMPB-22E | 边缘带灯 | |||||||||||||
MMPB-22ZD | 单点带灯 | 自锁式 | ||||||||||||
MMPB-22ZE | 边缘带灯 | |||||||||||||
MMPB-22WE | R 红 G 绿 Y 黄 W 白 | 边缘带灯 | 自复式 | 0.5A | ||||||||||
MMPB-22 | 金属 表面 | 无 | - | 5A | ||||||||||
MMPB-22Z | 自锁式 |
类型 | 颜色 | LED | 安装孔 尺寸 | 形状 | 材质 | 带灯位置 | 触点结构 | 操作部类型 | 接线 方式 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 工作电压 | 工作电流 |
MMPB-22D | R 红 G 绿 Y 黄 | 有 | φ22 | 圆平形 | 不锈钢 | 单点带灯 | 1NO1NC | 自复式 | 焊接 端子 | IP65 | AC250V | 5A | AC/DC24V | 15mA |
MMPB-22E | 边缘带灯 | |||||||||||||
MMPB-22ZD | 单点带灯 | 自锁式 | ||||||||||||
MMPB-22ZE | 边缘带灯 | |||||||||||||
MMPB-22WE | R 红 G 绿 Y 黄 W 白 | 边缘带灯 | 自复式 | 0.5A | ||||||||||
MMPB-22 | 金属 表面 | 无 | - | 5A | ||||||||||
MMPB-22Z | 自锁式 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|