排线压接钳 MIL连接器用/简易型
商品
评价
详情
  • 排线压接钳 MIL连接器用/简易型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

排线压接钳 MIL连接器用/简易型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号材质硬度手柄材质操作功能适用MIL
连接器
PKTL-214PKS45C碳钢HRC45±3PP塑料1.72,2.5,5.4,6.48,8.2(mm)
068'',10'',213'',255'',324''(inch)
8~64芯
特长
MIL插孔连接器简易压接钳
●适合压接8~64芯的扁平电缆。
·仅适用于压接型MIL插孔连接器,插针型连接器无法使用。
 

规格表




型号材质硬度手柄材质操作功能适用MIL
连接器
PKTL-214PKS45C碳钢HRC45±3PP塑料1.72,2.5,5.4,6.48,8.2(mm)
068'',10'',213'',255'',324''(inch)
8~64芯
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 专用工具 > 连接器专用工具 > 排线压接钳 MIL连接器用/简易型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页