3 1/2经济款数位电表
商品
评价
详情
  • 3 1/2经济款数位电表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3 1/2经济款数位电表

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
规格表
型号PKTL-1210-C-MT
总体尺寸(mm)144×70×32
液晶尺寸(mm)50×30
重量(g)175
直流电压(V)200mV ±(1.0%+2d)
2/20/200V ±(1.0%+2d)
500V ±(1.2%+5d)
交流电压(V)200V ±(2.5%+10d)
500V ±(2.5%+10d)
直流电流(A)200μA ±(2.0%+5d)
2mA/20mA/200mA ±(2.0%+5d)
10A ±(3.0%+5d)
电阻(Ω)200Ω ±(1.0%+5d)
2K/20K/200KΩ ±(1.0%+5d)
2MΩ ±(1.5%+5d)
短路蜂鸣Y
二极体测试Y
电晶体测试Y
数据保持Y
最大/最小值测量N
相对值测量N
占空比测量N
电脑连线N
自动关机N
电池低电压指示Y
输入警示Y
EN61010-1安全规范 CAT II /CAT III600V
特长
具有数据保持、LCD背光、短路蜂鸣、电池低压指示、双色防震外壳等功能
●可测直流电压、交流电压、直流电流、电阻、短路、电晶体、二极体。
●液晶显示: 采用57×33mm LCD,312位数,最大读值1999。
●输入阻抗: 1MΩ。
●交流频率范围: 45~400Hz。
●产品附带电池一块9V(6F22)。
 

规格表




型号PKTL-1210-C-MT
总体尺寸(mm)144×70×32
液晶尺寸(mm)50×30
重量(g)175
直流电压(V)200mV ±(1.0%+2d)
2/20/200V ±(1.0%+2d)
500V ±(1.2%+5d)
交流电压(V)200V ±(2.5%+10d)
500V ±(2.5%+10d)
直流电流(A)200μA ±(2.0%+5d)
2mA/20mA/200mA ±(2.0%+5d)
10A ±(3.0%+5d)
电阻(Ω)200Ω ±(1.0%+5d)
2K/20K/200KΩ ±(1.0%+5d)
2MΩ ±(1.5%+5d)
短路蜂鸣Y
二极体测试Y
电晶体测试Y
数据保持Y
最大/最小值测量N
相对值测量N
占空比测量N
电脑连线N
自动关机N
电池低电压指示Y
输入警示Y
EN61010-1安全规范 CAT II /CAT III600V

使用例

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 检查/测量 > 测量器 > 测试器 > 3 1/2经济款数位电表
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页