特长 手柄采用蜂巢式散热结构及环彩瓦数识别设计
●内部采用端子台安全接线方式及硅胶防硬化电源线,电器安全符合世界规范。
●配备多层膜抗氧化、防腐蚀圆尖烙铁头。
·初次使用烙铁头会产生烟,长时间使用会消失,请勿担心。
·使用时请小心灼伤手。
·请勿用力按压烙铁,以免损坏。
·空置30分钟以上时,请切断电源。
规格表


|
PKTL-S120ND-RS-30 | AC220~240V | 30W | 440℃ ±10% | 三芯弯头 三角插 |
PKTL-S120ND-RS-40 | 40W | 480℃ ±10% |
PKTL-S120ND-RS-60 | 60W | 520℃ ± 5% |