尺寸图
规格表
|
|
PKTL-917PM | φ2.8 | φ2.0 | 160 | HRC46±4 | AIS16150 |
特长
通过德国VDE和GS质量认证,符合IEC60900耐高压1000V安全规范●人体工学双色手柄设计,胶柄由耐高压、耐冻、耐燃材质制造。
●本体采用铬钒钢打造, 刀口经特殊硬化处理,可剪2.0mm硬质铁线。
●表面采用氟树脂处理,防锈效果佳。

·请勿使用刀刃前端剪切,并确认对象物是否在本品剪切能力范围内。
·不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。
规格表


|
|
PKTL-917PM | φ2.8 | φ2.0 | 160 | HRC46±4 | AIS16150 |