印字机 耗材(原厂)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
印字机 耗材(原厂)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
LM-380E印字机专用耗材
●耗材品种类齐全,颜色多样。
·
色带安装过程中请注意方向。
规格表
型号
名称
适用印字机
规格
包装内容
(m)
单价
单价折扣率
1~4个
5~9个
10~19个
20个以上
LM-IR300B
色 带
LM-390A
LM-380E
黑
50
标准单价
另定
LM-TP305W
贴纸(附带卡匣)
5mm宽(白)
8
LM-TP305Y
5mm宽(黄)
LM-TP305T
5mm宽(透明)
LM-TP309W
9mm宽(白)
LM-TP309Y
9mm宽(黄)
LM-TP312W
12mm宽(白)
LM-TP312Y
12mm宽(黄)
LM-RC310
色带卡匣
交货期
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
通用工具
>
通用工具(选购件/其他)
>
印字机 耗材(原厂)
您还有
2
项规格未选
印字机 耗材(原厂)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714611428893
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714611428893