接地端子台
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
接地端子台
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
规格表
型号
MWS-T070
额定电流
15A
适用电线
AWG13
尺寸图
裸压着端子 Y形
>>点击此处
裸压着端子 O形
>>点击此处
产品概述
米思米品牌接地端子台,安装方便,可以替代传统的接地模块。
产品特点
●完全代替传统接地端子台。
●安装方便,快捷。
●用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝,螺纹孔深3mm以上。
●可安装在标准35mm的DIN导轨上。
使用案例
主要用于信号的传输和中转,在控制柜等自动化设备中应用广泛。
机床行业应用
自动化设备行业
相关产品
名称
裸压着端子 Y形
DIN导轨 铝合金 标准型
单芯电线
型号
MTRF1.25-3
DRAL-5100-1000
MAST-RVRF-0.75-R-100
照片
规格表
规格表请见如下
型号
MWS-T070
额定电流
15A
适用电线
AWG13
尺寸图
单位(mm)
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该端子台适合的DIN导轨规格是?
该端子台适合的规格为35mm常规到端子台。米思米也有该DIN导轨销售。
与普通接地端子排有什么差异?
该接地端子台采用M4螺丝固定零件安装方式,另外节点周边使用绝缘设置,与普通端子排安全性更高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
端子台
>
通用端子台
>
接地端子台
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1737186344141
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737186344141