型号 | 额定 电流(A) | 外型长度(m) | 插口 形状 | 单价 | 单价折扣率 | ||
A | 1~9个 | 10~19个 | 20~29个 | 30个以上 | |||
APCH-03SS1-MS | 3 | 53.8 | ![]() | 标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
APCH-06SS1-MS | 6 | 55.2 | |||||
APCH-13SS1-ACS | 13 |
电压范围 | AC115V~AC250V |
功能频宽 | 90KHz~30MHz |
漏电电流 | AC115V(60Hz);0.25mA;AC250V(50Hz);0.45mA |
工作频率 | 50~60Hz |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
连接器类型 | IEC60320 C14型(原IEC320) / 钎焊接线型 |
塑料防火等级 | UL94V-0 |
重量(g) | 48(±5) |
型号 | 电流(A) | 电容器 | 电感器 | 共模(L-G)衰减量(dB/50Ω) | 差模(L-L)衰减量(dB/50Ω) | |||||||||||
C1 线路间 | C2 各线路接地间 | 频带(MHz) | 频带(MHz) | |||||||||||||
0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30 | |||||
APCH-03SS1-MS | 3 | 0.047μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2X1.2mH | 20 | 25 | 28 | 44 | 49 | 42 | 3 | 12 | 19 | 61 | 57 | 27 |
APCH-06SS1-MS | 6 | 2×2200pF(Y) | 2X0.53mH | 12 | 17 | 19 | 34 | 42 | 36 | 3 | 9 | 14 | 43 | 55 | 27 | |
APCH-13SS1-ACS | 13 | 0.022μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2X0.36mH | 9 | 16 | 21 | 35 | 46 | 33 | 2 | 7 | 11 | 39 | 45 | 24 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|