型号 | 额定电流 (A) | 接线方式 | 外型长度(m) | 插口形状 | |
A | B | ||||
APCH-01SS1-NQ | 1 | 引板端子 (250系列 0.8t) | 42.2 | 55.8 | ![]() |
APCH-03SS1-Q | 3 | 39.7 | 57.0 | ||
APCH-06SS1-Q | 6 | ||||
APCH-10SS1-NQ | 10 | ||||
APCH-10SS1-Q | 10 | 42.2 | 55.8 | ||
APCH-03SS1-MS | 3 | 焊接 | 39.7 | 53.8 | |
APCH-06SS1-MS | 6 | ||||
APCH-13SS1-ACS | 13 |
电压范围 | AC115V~AC250V |
功能频宽 | 90KHz~30MHz |
漏电电流 | AC115V(60Hz);0.25mA; AC250V(50Hz);0.45mA |
工作频率 | 50~60Hz |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
连接器类型 | IEC60320标准C14型(原IEC320) |
接线方式 | APCH-*S: 焊接接线 APCH-*Q: 250系列0.8t引板端子 |
塑料防火等级 | UL94V-0 |
重量(g) | 48(±5) |
型号 | 电流(A) | 电容器 | 电感器 | 共模(L-G)衰减量(dB/50Ω) | 差模(L-L)衰减量(dB/50Ω) | |||||||||||
C1 线路间 | C2 各线路接地间 | 频带(MHz) | 频带(MHz) | |||||||||||||
0.15 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.0 | 30.0 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.0 | 30.0 | |||||
APCH-01SS1-NQ | 1 | 0.033μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2×5mH | 32 | 34 | 52 | 44 | 44 | 41 | 1 | 14 | 25 | 60 | 66 | 21 |
APCH-03SS1-Q | 3 | 0.1μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2×2.5mH | 24 | 32 | 34 | 41 | 43 | 34 | 8 | 19 | 22 | 52 | 59 | 11 |
APCH-06SS1-Q | 6 | 0.1μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2×0.8mH | 15 | 22 | 24 | 39 | 44 | 42 | 8 | 16 | 22 | 38 | 45 | 26 |
APCH-10SS1-NQ | 10 | 0.033μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2×0.18mH | 11 | 14 | 19 | 31 | 36 | 35 | 2 | 7 | 12 | 32 | 48 | 22 |
APCH-10SS1-Q | 10 | 0.1μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2×0.2mH | 8 | 14 | 18 | 33 | 41 | 39 | 8 | 18 | 25 | 29 | 38 | 31 |
APCH-03SS1-MS | 3 | 0.047μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2×1.2mH | 20 | 25 | 28 | 44 | 49 | 42 | 3 | 12 | 19 | 61 | 57 | 27 |
APCH-06SS1-MS | 6 | 2×2200pF(Y) | 2×0.53mH | 12 | 17 | 19 | 34 | 42 | 36 | 3 | 9 | 14 | 43 | 55 | 27 | |
APCH-13SS1-ACS | 13 | 0.022μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2×0.36mH | 9 | 16 | 21 | 35 | 46 | 33 | 2 | 7 | 11 | 39 | 45 | 24 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|