AC小型输入型插头(公) 面板安装型/带保险丝座及开关螺钉固定型(C14)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
AC小型输入型插头(公) 面板安装型/带保险丝座及开关螺钉固定型(C14)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号
APCJ-101-1FR-03
插口形状
公
额定电流
6A
额定电压
250V
开关类型
4P
材质
PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型
C14
重量(g)
23
特长
依据IEC标准的C14输入型插座
●本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型插座连接使用。
●是螺钉固定型面板安装用电源插座。
●可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
●ULNo.E117978
●含保险丝座和4P开关,对应保险丝5×20mm
>>点击此处
。(保险丝需另购)
注意:现库存售完后产品涉及变更,具体请参考如下对比图。产品外形尺寸不变。
变更前
变更后
变更点1
变更点2
规格表
型号
APCJ-101-1FR-03
插口形状
公
额定电流
6A
额定电压
250V
开关类型
4P
材质
PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型
C14
重量(g)
23
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
电源
>
AC插座
>
AC插座
>
AC小型输入型插头(公) 面板安装型/带保险丝座及开关螺钉固定型(C14)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1725751899560
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1725751899560