AC小型输入型插头(公) 面板安装型/螺钉固定型(C20)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
AC小型输入型插头(公) 面板安装型/螺钉固定型(C20)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号
APCJ-305
插口形状
公
额定电流
16A
额定电压
250V
使用温度范围
≤105℃
材质
PBT UL94V-2
连接器类型
C20
重量(g)
15
特长
依据IEC标准的C20输入型插座
●本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C19型螺钉固定型插座连接使用,是面板安装用电源插座。
●可从面板正面进行安装。
●可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
●ULNo.E184638
规格表
型号
APCJ-305
插口形状
公
额定电流
16A
额定电压
250V
使用温度范围
≤105℃
材质
PBT UL94V-2
连接器类型
C20
重量(g)
15
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
电源
>
AC插座
>
AC插座
>
AC小型输入型插头(公) 面板安装型/螺钉固定型(C20)
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740249844762
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740249844762