AC小型输入型插头(公) 面板安装型/螺钉固定型(C14)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
AC小型输入型插头(公) 面板安装型/螺钉固定型(C14)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号
APCJ-101SQ
插口形状
公
额定电流
10A
额定电压
250V
耐电压
AC2000V/sec
绝缘电阻
DC500V 100MΩ(min)
连接器类型
C14
重量(g)
11
特长
依据IEC标准的C14输入型插座
●本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型的电源插头连接。
●本产品为螺钉固定型面板安装用输入型电源插座,从面板正面与背面都可安装。
●可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
●ULNo.E117978
规格表
型号
APCJ-101SQ
插口形状
公
额定电流
10A
额定电压
250V
耐电压
AC2000V/sec
绝缘电阻
DC500V 100MΩ(min)
连接器类型
C14
重量(g)
11
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
电源
>
AC插座
>
AC插座
>
AC小型输入型插头(公) 面板安装型/螺钉固定型(C14)
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740248376787
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740248376787