AC小型输出型插座(母) 面板安装型/螺钉固定型(C13)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
AC小型输出型插座(母) 面板安装型/螺钉固定型(C13)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
(现库存售完后尺寸变更如下图红字,边上绿色数字为变更前尺寸)
(单位:mm)
规格表
型号
APCJ-121
插口形状
母
连接器类型
C13
额定电流
10A
额定电压
250V
耐电压
AC2000V/sec
绝缘电阻
DC500V 100MΩ(min)
本体材质
PA66 (尼龙)
重量(g)
16
特长
依据IEC标准的C13输出型插座
●本产品是依据IEC60320 F(原IEC320)标准的螺钉固定式面板安装用电源插座,与C14类型电源公插使用。
●可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
●ULNo.E117978
注意:现库存售完尺寸有变更,详细请确认外形图!
只有UL认证,无VDE认证!
规格表
型号
APCJ-121
插口形状
母
连接器类型
C13
额定电流
10A
额定电压
250V
耐电压
AC2000V/sec
绝缘电阻
DC500V 100MΩ(min)
本体材质
PA66 (尼龙)
重量(g)
16
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
电源
>
AC插座
>
AC插座
>
AC小型输出型插座(母) 面板安装型/螺钉固定型(C13)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741812696469
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741812696469