IEC标准AC电源用直插(母) 插头C13
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
IEC标准AC电源用直插(母) 插头C13
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
依据IEC标准的C13类型直型电源插头
●本产品属直型母插,可以与IEC60320标准C14类型(原IEC320)的电源公插结合使用。
●ULNo.E117978
·请勿使用压着端子进行连接。
规格表
型号
APCJ-2231
插口形状
母
额定电流
10A
额定电压
250V
使用温度范围
-20℃~+70℃
连接器类型
C13
本体材质规格
PA66 (尼龙) 94V-2
电线孔尺寸(mm)
φ8
适用芯线尺寸(mm
2
)
0.75~1.0
重量(g)
20
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
电源
>
AC插座
>
AC插座
>
IEC标准AC电源用直插(母) 插头C13
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740248041129
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740248041129