型号 | APCJ-119-B |
插口形状 | ![]() |
额定电流 | 16A |
额定电压 | 250V |
使用温度范围 | ≤70℃ |
连接器类型 | C20 |
本体材质规格 | PA66 (尼龙) |
电线孔尺寸(mm) | φ13±1 |
适用芯线尺寸(mm2) | 1.0~1.5 |
重量(g) | 59 |
型号 | APCJ-119-B |
插口形状 | ![]() |
额定电流 | 16A |
额定电压 | 250V |
使用温度范围 | ≤70℃ |
连接器类型 | C20 |
本体材质规格 | PA66 (尼龙) |
电线孔尺寸(mm) | φ13±1 |
适用芯线尺寸(mm2) | 1.0~1.5 |
重量(g) | 59 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|