型号 | APCJ-2233 |
插口形状 | ![]() |
额定电流 | 10A |
额定电压 | 250V |
使用温度范围 | -20℃~+70℃ |
连接器类型 | C14 |
本体材质规格 | PA66 (尼龙) 94V-2 |
电线孔尺寸(mm) | φ10 |
适用芯线尺寸(mm2) | 0.75~1.0 |
重量(g) | 24 |
型号 | APCJ-2233 |
插口形状 | ![]() |
额定电流 | 10A |
额定电压 | 250V |
使用温度范围 | -20℃~+70℃ |
连接器类型 | C14 |
本体材质规格 | PA66 (尼龙) 94V-2 |
电线孔尺寸(mm) | φ10 |
适用芯线尺寸(mm2) | 0.75~1.0 |
重量(g) | 24 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|