• 中国规格3芯弯头圆插电源线 AA型/一端带弯插(O型圆形插头 16A)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中国规格3芯弯头圆插电源线 AA型/一端带弯插(O型圆形插头 16A)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  O型圆形插头 16A CCC规格电源线
●额定值: 16A,250V。
●取得CCC认证。
●备有2,3米长产品。

规格表




型号线缆标准芯线尺寸(mm2)全长(m)线缆截面(mm)额定值线缆材质
AC97-53-315-260227 IEC 53315
(3×1.5)
216A 250V聚氯乙烯(PVC)
AC97-53-315-360245 IEC 533橡胶(Rubber)

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > AC电源线 > AC电源线 > 中国规格电源线 > 中国规格3芯弯头圆插电源线 AA型/一端带弯插(O型圆形插头 16A)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页