中国规格3芯弯头圆插电源线 AC型/一端带弯插(O型圆形插头)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
中国规格3芯弯头圆插电源线 AC型/一端带弯插(O型圆形插头)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
O型圆形插头CCC规格电源线
●额定值: 2.5A~10A,250V。
●取得CCC认证。
●备有2,3米长产品。
规格表
型号
线缆标准
芯线尺寸(mm
2
)
全长(m)
线缆截面(mm)
额定值
线缆材质
AC96A-52-305-2
60227 IEC 52
305
(3×0.5)
2
2.5A 250V
聚氯乙烯
(PVC)
AC96A-52-305-3
3
AC96A-52-375-2
375
(3×0.75)
2
AC96A-52-375-3
3
AC96A-53-310-2
60227 IEC 53
310
(3×1.0)
2
10A 250V
AC96A-53-310-3
3
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
电源
>
AC电源线
>
AC电源线
>
中国规格电源线
>
中国规格3芯弯头圆插电源线 AC型/一端带弯插(O型圆形插头)
您还有
2
项规格未选
中国规格3芯弯头圆插电源线 AC型/一端带弯插(O型圆形插头)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714827113751
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714827113751