型号 | 线缆标准 | 线缆形状 | 芯线尺寸(mm2) | 全长(m) | 线缆截面(mm) | 额定值 | 线缆材质 |
AC94-52-F-205-2 | 60227 IEC 52 | F(扁平线) | 205 (2×0.5) | 2 | 2.5A 250V | 聚氯乙烯(PVC) | |
AC94-52-M-205-3 | M(圆线) | 3 | |||||
AC94-53-F-275-2 | 60227 IEC 53 | F(扁平线) | 275 (2×0.75) | 2 | 6A 250V | ||
AC94-53-F-275-3 | 3 | ||||||
AC94-53-M-210-2 | M(圆线) | 210 (2×1.0) | 2 | 10A 250V | |||
AC94-53-M-210-3 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|