型号 | 全长 | 连接器形式 | 单价 | 单价折扣率 | ||
1~9根 | 10~19根 | 20~29根 | 30根以上 | |||
MH-MD-6MF-03 | 0.9m(3ft) | miniDIN6pin 插针·插孔(PS/2) | 标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
MH-MD-6MF-10 | 3m(10ft) | |||||
MH-MD-6MF-15 | 4.5m(15ft) | |||||
MH-MD-6MM-06 | 1.8m(6ft) | miniDIN6pin 插针·插针(PS/2) | ||||
MH-MD-6MM-10 | 3m(10ft) | |||||
MH-MD-6MM-15 | 4.5m(15ft) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|