BNC-RCA插头线束
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
BNC-RCA插头线束
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
将BNC转换为RCA插头的计测电缆。
●一端为BNC插头,另一端为RCA插头。
●采用RG58AU规格线缆。
※库存品售完后替代品请见
>>点击此处
。
※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
规格表
规格
CN1
连接器类型
BNC连接器
主体外壳材质
黄铜 / 镍
触头材质
电缆
RG58AU
外径
5mm
护套材质
PVC
CN2
连接器类型
RCA插头
电压
AC125V
使用温度范围
-25℃~+60℃
型号
全长(m)
单价
单价折扣率
1~9根
10~19根
20~29根
30根以上
MH-B-PRCRG-1
1
标准单价
另定
MH-B-PRCRG-2
2
交货期
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
带接头电缆(通用)
>
同轴接头电缆
>
BNC-RCA插头线束
您还有
2
项规格未选
BNC-RCA插头线束
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1722042248196
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1722042248196