金属罩壳型GP-IB线束
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
金属罩壳型GP-IB线束
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
使用坚固且可靠性高的金属罩壳
●符合GB-IB线束必需的IEEE-STD-488-1978及IEC-Pub.625-1等国际认证。
※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
规格表
型号
全长(m)
类型
线束
MH-GPIB-HH-1
1
两端
带连接器
UL2464
双层屏蔽
(编织层+铝箔)
AWG26
MH-GPIB-HH-3
3
MH-GPIB-HH-5
5
概述・特性
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
机器设备线束
>
PC周边线束
>
金属罩壳型GP-IB线束
您还有
2
项规格未选
金属罩壳型GP-IB线束
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1725753008471
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1725753008471