特长 金属保护管用90度弯角接头
●用于将保护管连接到厚钢螺纹电线管、G(PF)螺纹上的90度弯角接头。
●附带锁紧螺母,因此也可安装至不带螺纹的面板孔中,并且接头与面板的接合面上还带有接头座密封圈。
规格表


|
|
FFZS21-E-18 | FSJ-3-B | G(PF) 1/2 | 18.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 11 |
FFZS21-E-21 | FSJ-4-B | 23.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 11.6 |
FFZS21-E-26 | FSJ-6-B | G(PF) 3/4 | 28.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 14 |
FFZS21-E-34 | FSJ-8-B | G(PF) 1 | 35.5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 14.7 |
FFZS21-E-42 | FSJ-10-B | G(PF) 1 1/4 | 44 | 41.9 | 41.9~42.4 | 15.8 |
FFZS21-E-48 | FSJ-12-B | G(PF) 1 1/2 | 49.8 | 47.8 | 47.8~48.3 | 16.7 |
概述・特性
安装步骤
1.将金属保护管按照所需尺寸切断,在外部依次套上F、E2。
2. 然后将E1沿着导线管内部的螺纹旋入后,插入C中,然后拧紧F跟C的螺纹。
3.如果需要安装在固定板上时,用A将其拧紧(其中有垫片B)。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。