尺寸图
产品分解与金属保护管相连:

●螺牙规格:G(PF)牙,公制牙(Metric)及PG牙。
●产品材质:A.C.F部分以锌合金制成。B.E2部分采用PP制成。E1部分采用铁制成。
●颜色种类:金属色
●适用范围:可结合自1/4“到4”之金属软管规格使用
规格表
|
|
FFZS14-13 | - | G(PF) 1/4 | 12 | 13.6 | 13.6~13.9 | 8.2 |
FFZS14-15 | FSJ-2.5-B | M16 | 15.2 | 16 | 16~16.2 | 8.2 |
FFZS14-18 | FSJ-3-B | G(PF) 3/8 | 18.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10.8 |
FFZS14-21 | FSJ-4-B | G(PF)1/2 | 23.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 11.2 |
FFZS14-26 | FSJ-6-B | G(PF) 3/4 | 28.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 |
FFZS14-34 | FSJ-8-B | G(PF) 1 | 35.5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 14 |
FFZS14-42 | FSJ-10-B | G(PF) 1 1/4 | 44 | 41.9 | 41.9~42.4 | 15.8 |
FFZS14-48 | FSJ-12-B | G(PF) 1 1/2 | 49.8 | 47.8 | 47.8~48.3 | 17.5 |
产品概述
特长 锌合金保护接头
●采用锌合金作成,开口光洁,美观。
●适用于金属保护管。
●G(PF)螺纹。
使用方法
软管护套设计与软管扣接紧之设计,装配省时方便,
抗拉力强。
 |
注:图片仅供参考 |
使用案例
相关产品
规格表
规格表

|
|
FFZS14-13 | - | G(PF) 1/4 | 12 | 13.6 | 13.6~13.9 | 8.2 |
FFZS14-15 | FSJ-2.5-B | M16 | 15.2 | 16 | 16~16.2 | 8.2 |
FFZS14-18 | FSJ-3-B | G(PF) 3/8 | 18.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10.8 |
FFZS14-21 | FSJ-4-B | G(PF)1/2 | 23.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 11.2 |
FFZS14-26 | FSJ-6-B | G(PF) 3/4 | 28.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 |
FFZS14-34 | FSJ-8-B | G(PF) 1 | 35.5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 14 |
FFZS14-42 | FSJ-10-B | G(PF) 1 1/4 | 44 | 41.9 | 41.9~42.4 | 15.8 |
FFZS14-48 | FSJ-12-B | G(PF) 1 1/2 | 49.8 | 47.8 | 47.8~48.3 | 17.5 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。