尺寸图
规格表
|
|
FSJ-2.5-B-1 | 1 | FFZS14-15 | 5/16" | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-2.5-B-2 | 2 | FFZS14-15 | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-2.5-B-5 | 5 | FFZS14-15 | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-2.5-B-10 | 10 | FFZS14-15 | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-2.5-B-100 | 100 | FFZS14-15 | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-3-B-1 | 1 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-3-B-2 | 2 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-3-B-5 | 5 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-3-B-10 | 10 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-3-B-50 | 50 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-4-B-1 | 1 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 1/2" | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-4-B-2 | 2 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-4-B-5 | 5 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-4-B-10 | 10 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-4-B-50 | 50 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-6-B-1 | 1 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 3/4" | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-6-B-2 | 2 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-6-B-5 | 5 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-6-B-10 | 10 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-6-B-50 | 50 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-8-B-1 | 1 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 1" | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-8-B-2 | 2 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-8-B-5 | 5 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-8-B-10 | 10 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-8-B-50 | 50 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-10-B-1 | 1 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 1 1/4" | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-10-B-2 | 2 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-10-B-5 | 5 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-10-B-10 | 10 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-10-B-30 | 30 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-12-B-1 | 1 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 1 1/2" | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |
FSJ-12-B-2 | 2 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |
FSJ-12-B-5 | 5 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |
FSJ-12-B-10 | 10 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |
FSJ-12-B-25 | 25 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |
|
FSJ-2.5-B | 5/16" | 13~13.5 | 10~10.5 |
FSJ-3-B | 3/8" | 15.5~16 | 12.3~12.8 |
FSJ-4-B | 1/2" | 20~20.5 | 15.7~16.2 |
FSJ-6-B | 3/4" | 23.5~24 | 20.5~21.1 |
FSJ-8-B | 1" | 29.5~30 | 24.5~25 |
FSJ-10-B | 1 1/4" | 39.5~40 | 33.5~34 |
FSJ-12-B | 1 1/2" | 41.5~42 | 39~39.5 |
产品概述
【用途】:可用于机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造、航空设备、轨道交通、自动化设备等多种领域的电缆保护,不受外力磨损及绝缘
【方法】:将电缆穿过保护管内,再用对应的保护管接头进行固定即可轻松实现保护电缆的作用
【特长】:
1. 用于收纳电线,保护其不受外力、切削油、润滑油等影响的,带乙烯树脂包覆层的导线管
2. 重量轻、柔软性好,弯曲半径小、作业性能优异
3. 具备耐冲击,耐重压,抗磨损不易变型,抗拉强度高,弯曲性与回弹性佳的特性
产品特点
●PVC包裹金属制保护管
●用于收纳电线,保护其不受外力、切削油、润滑油等影响的,带乙烯树脂包覆层的导线管。
●重量轻、柔软性好,弯曲半径小、作业性能优异。
●具备耐冲击,耐重压,抗磨损不易变型,抗拉强度高,弯曲性与回弹性佳的特性。
●广泛应用在自动化,机械配管,工业设备,交通工具等领域。
●将电线电缆穿入管内,再配合金属保护管固定头使用即可
使用案例
相关产品
相关文件
|
|
普通 | 微亮 | 中等 | 硬度较高 | 经济实惠,适用于民用建筑工地等 |
加厚 | 光亮 | 厚实 | 脚踩不变形 | 性价比高,适用于发电厂,光伏产业 |
台标 | 光亮 | 特硬特厚 | 汽车碾压不变形 | 出口品质,价格高。适用于高要求客户 |
・材质相关知识
规格表
|
|
FSJ-2.5-B-1 | 1 | FFZS14-15 | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-2.5-B-2 | 2 | FFZS14-15 | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-2.5-B-5 | 5 | FFZS14-15 | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-2.5-B-10 | 10 | FFZS14-15 | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-2.5-B-100 | 100 | FFZS14-15 | 10 | 10.5 | 13 | 13.5 |
FSJ-3-B-1 | 1 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-3-B-2 | 2 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-3-B-5 | 5 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-3-B-10 | 10 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-3-B-50 | 50 | FFZS14-18, FFZS21-E-18 | 12.3 | 12.8 | 15.5 | 16 |
FSJ-4-B-1 | 1 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-4-B-2 | 2 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-4-B-5 | 5 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-4-B-10 | 10 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-4-B-50 | 50 | FFZS-14-21, FFZS21-E-21 | 15.7 | 16.2 | 20 | 20.5 |
FSJ-6-B-1 | 1 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-6-B-2 | 2 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-6-B-5 | 5 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-6-B-10 | 10 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-6-B-50 | 50 | FFZS-14-26, FFZS21-E-26 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 24 |
FSJ-8-B-1 | 1 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-8-B-2 | 2 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-8-B-5 | 5 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-8-B-10 | 10 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-8-B-50 | 50 | FFZS-14-34, FFZS21-E-34 | 24.5 | 25 | 29.5 | 30 |
FSJ-10-B-1 | 1 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-10-B-2 | 2 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-10-B-5 | 5 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-10-B-10 | 10 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-10-B-30 | 30 | FFZS14-42, FFZS21-E-42 | 33.5 | 34 | 39.5 | 40 |
FSJ-12-B-1 | 1 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |
FSJ-12-B-2 | 2 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |
FSJ-12-B-5 | 5 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |
FSJ-12-B-10 | 10 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |
FSJ-12-B-25 | 25 | FFZ14-48, FFZS21-E-48 | 39 | 39.5 | 41.5 | 42 |