尺寸图
规格表
|
|
NGTA-PG7-10B | PG7 | 12.5 | 8.5 | 12.5~12.8 | 10 |
NGTA-PG9-13B | PG9 | 15.2 | 10 | 15.2~15.5 | 13 |
NGTA-PG11-15B | PG11 | 18.6 | 18.6~18.9 | 16 |
NGTA-PG13.5-18B | PG13.5 | 20.4 | 20.4~20.7 | 18.3 |
NGTA-PG16-21B | PG16 | 22.5 | 22.5~22.8 | 22 |
NGTA-PG21-28B | PG21 | 28.3 | 12 | 28.3~28.7 | 28.5 |
NGTA-PG29-34B | PG29 | 37 | 37~37.4 | 34.5 |
NGTA-M16-13B | M16 | 16 | 15.0 | 16~16.3 | 13 |
NGTA-M16-15B | 16 |
NGTA-M20-18B | M20 | 20 | 20~20.3 | 18.3 |
NGTA-M20-21B | 22 |
NGTA-M25-26B | M25 | 25 | 25~25.4 | 26.5 |
NGTA-M25-28B | 28.5 |
NGTA-M32-34B | M32 | 32 | 32~32.4 | 34.5 |
NGTA-M40-42B | M40 | 40 | 40~40.4 | 43 |
・适用保护管一览表请
>>点击此处。
材质规格
尼龙66 UL94V-2 |
-40℃~+100℃ |
黑 |
IP67 |
产品概述
【用途】:通用树脂接头是树脂保护管的配套产品,配合使用可实现保护管与设备的连接、固定,从而起到电缆保护,不受外力磨损及绝缘等作用。
【方法】:可安装在面板上或接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口锁紧即可。
【特长】:
1. 采用UL94V-2的尼龙66制品。
2. 螺纹规格有PG螺纹和M螺纹两种。
3. 防水性IP67,绝缘性好,安装简单快捷
4.生产工艺严谨,压制整齐光滑无毛刺,螺纹清晰分明
产品特点
使用案例
相关产品
规格表


|
|
NGTA-PG7-10B | PG7 | 12.5 | 8.5 | 12.5~12.8 | 10 |
NGTA-PG9-13B | PG9 | 15.2 | 10 | 15.2~15.5 | 13 |
NGTA-PG11-15B | PG11 | 18.6 | 18.6~18.9 | 16 |
NGTA-PG13.5-18B | PG13.5 | 20.4 | 20.4~20.7 | 18.3 |
NGTA-PG16-21B | PG16 | 22.5 | 22.5~22.8 | 22 |
NGTA-PG21-28B | PG21 | 28.3 | 12 | 28.3~28.7 | 28.5 |
NGTA-PG29-34B | PG29 | 37 | 37~37.4 | 34.5 |
NGTA-M16-13B | M16 | 16 | 15.0 | 16~16.3 | 13 |
NGTA-M16-15B | 16 |
NGTA-M20-18B | M20 | 20 | 20~20.3 | 18.3 |
NGTA-M20-21B | 22 |
NGTA-M25-26B | M25 | 25 | 25~25.4 | 26.5 |
NGTA-M25-28B | 28.5 |
NGTA-M32-34B | M32 | 32 | 32~32.4 | 34.5 |
NGTA-M40-42B | M40 | 40 | 40~40.4 | 43 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。