• 热收缩管 阻燃 收缩率4:1
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

热收缩管 阻燃 收缩率4:1

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特长  高收缩率(4:1)阻燃型热收缩管
●能以4:1的比率收缩,因此适合用作大小不均匀物体的包覆。
●为阻燃性热收缩管。

规格表




型号每盒装收缩前尺寸(mm)完全收缩后尺寸(mm)重量
(g/m)
最小内径壁厚最大内径壁厚
CBCG-8-2-1-10P1m×10根8.5±0.50.30±0.1520.95±0.157.15
CBCG-12-3-1-10P12.5±0.50.30±0.1531.00±0.1512.8
CBCG-16-4-1-5P1m×5根16.5±0.50.30±0.1541.00±0.1521.3
CBCG-20-5-1-5P20.5±0.50.30±0.1551.00±0.1553.28
CBCG-25-6.25-1-5P25.5±0.50.40±0.206.251.40±0.20107.2

概述・特性

材质/性能
项目特性值
材质乙烯醋酸乙烯酯
收缩温度(℃)90~125
温度等级(℃)125
径向收缩率(%)≥50
轴向收缩率(%)≤15
抗张强度(MPa)≥10.4
断裂伸长率(%)≥200
老化后抗张强度/(MPa)≥7.3
断裂伸长率/%≥100
耐电压等级(V)600
体积电阻率(Ω·cm)1014
击穿强度(kV/mm)≥15
燃烧性VW-1
同心率(%)≥65

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 热收缩管 > 热收缩管 阻燃 收缩率4:1
您还有2项规格未选