型号 | 长度L (m/根) | 自然折径幅W (mm) | 缩小最小直径A (mm) | 重量 | 扩大最大直径B (mm) |
BZGB-6-10 | 10 | 6 | 5 | 20.6 | 8 |
BZGB-12-10 | 12 | 8 | 26.5 | 16 | |
BZGB-25-10 | 25 | 18 | 55 | 33 |
材质 | VERSAFIT纤维 | ||
使用温度范围 | -269℃~+650℃ | ||
标准颜色 | 茶色 |
型号 | 长度L (m/根) | 自然折径幅W(mm) | 缩小最小直径A(mm) | 扩大最大直径B(mm) | 重量 (g/m) |
BZGB-6-10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 20.6 |
BZGB-12-10 | 12 | 8 | 16 | 26.5 | |
BZGB-25-10 | 25 | 18 | 33 | 55 |
材质 | VERSAFIT纤维 |
使用温度范围 | -269℃~+650℃ |
标准颜色 | 茶色 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|