型号 | 长度L (m/根) | 自然折径幅W(mm) | 缩小最小直径A(mm) | 扩大最大直径B(mm) | 重量 (g/m) |
BZGS-6-10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5.2 |
BZGS-12-5 | 5 | 12 | 8 | 16 | 8.2 |
BZGS-20-5 | 20 | 14 | 26 | 18 | |
BZGS-25-5 | 25 | 18 | 33 | 25.4 | |
BZGS-30-5 | 30 | 20 | 39 | 29.4 | |
BZGS-40-5 | 40 | 30 | 52 | 57.5 |
材质 | 凯夫拉纤维 |
使用温度范围 | -70℃~+250℃ |
标准颜色 | 黄色 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|